Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES LAK

Picture of a LAK
LAK

Industrie automobile : équipement de cabines de peinture, postes de retouches...
Peintures à base de solvants, peintures hydrausolubles, colles, solvants.
Diverses industries.

Etanchéité longue durée

Conservation de l'étanchéité, même après de nombreux accouplements et désaccouplements, grâce à un joint composite protégeant une longue zone de l'about.

Légèreté et robustesse

Branchements, débranchements et manipulations aisées

  • l'accouplement direct de l'about
  • désaccouplement par simple pression sur le gros bouton poussoir

Retenue capillaire de la peinture sur l'about

4 orifices capilaires obliques (Ø = 2mm) empêchent les coulures de peinture par l'about lors du désaccouplement.

Non-interversion du raccord peinture avec les raccords air comprimé

Impossibilité de brancher un about peinture sur un raccord air comprimé (et inversement).

Caractéristiques techniques

Type

LAK

Diamètre de passage (mm)

4

Pression de service maxi (bar)*

60

Obturation

simple

Construction

LAK / IP
tout inox

LAK
corps en alliage léger avec insert de guidage en acier inoxydable
abouts de raccordement en acier à 13% de chrome trempé et rectifié

Joints

LAK / IP
PTFE
PVDF en option

LAK
PTFE