Raccords rapides MPX

MPX
  • Circuits hydrauliques moyenne pression.
  • Branchements rapides des circuits hydrauliques devant satisfaire à des impératifs : d'anti-pollution du circuit et de l'environnement, de performances, de sécurité.
  • Hydraulique industrielle : raccordement de machines, presses à injecter, circuits de noyaux.

Antipollution faces planes

Le MPX évite l'introduction d'air dans les circuits hydrauliques et toute pollution du lieu de travail. Ses faces planes affleurantes peuvent être facilement essuyées avant accouplement.

Accouplement automatique

D'un seul geste, par simple poussée de l'about dans le raccord.

Sécurité contre le déverrouillage accidentel

Un dispositif, armé par simple rotation après accouplement, empêche le recul accidentel de la bague.


Excellente tenue en température et aux fluides hydrauliques

Les raccords rapides MPX sont équipés de joints Fluorocarbone en standard pour une performance immédiate à un coût d'utilisation avantageux : 

  • compatibilité avec la majorité des huiles hydrauliques 
  • large plage de température d'utilisation

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords MPX.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com