Stäubli

Stäubli

Raccords rapides CBX

CBX
Ø 03 - 06 - 09 - 12 mm
  • huiles minérales ou synthétiques,
  • huiles de lubrification

Antipollution faces planes

Sans égouttures pour assurer la sécurité des opérateurs

  • pas de rejet ni de contamination de l'environnement de travail,
  • protection des outillages et de la production.

 

Faces planes pour garantir l'intégrité des fluides

  • aucune pollution ne pénètre dans votre circuit.

Poussez, c'est connecté

A verrouillage automatique, les CBX vous offrent toujours plus de maniabilité.

Un concept particulièrement adapté :

  • aux connexions en aveugle,
  • aux connexions répétées.

Design compact

Particulièrement adapté en cas d'accès difficile.

Excellente résistance mécanique

La construction robuste, grâce au long guidage de l'about dans le raccord en position accouplée, confère au CBX une grande résistance adaptée aux fortes sollicitations mécaniques (vibrations, oscillations…).

Efficacité

Débit optimum dans un encombrement réduit.

Toutes les informations dans la documentation.

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords CBX.

 

Cliquer pour télécharger la documentation.