Raccords rapides gros débit GPL

GPL
Ø 25 - 33 - 50 mm
  • Air comprimé
  • Eau
  • Solvants...

About de raccordement robuste

Cette pièce essentielle est réalisée en acier à haute résistance mécanique pour garantir à la partie fonctionnelle une excellente robustesse aux chocs en montage fixe ou sur flexibles.

Étanchéité protégée

Le joint torique standard, en élastomère nitrile de dureté Shore appropriée, assure l'étanchéité dans une zone protégée de l'about de raccordement sur un excellent état de surface : nickelage chimique dur.

Verrouillage automatique, souple et fiable

Une seule poussée sur l'about de raccordement déclenche le verrouillage : 3 aiguilles de forte section en acier inoxydable garantissent un blocage sûr.
De plus ce système de verrouillage est étudié pour éviter l'encrassement des aiguilles.










Caractéristiques techniques

Type

GPL 25

GPL 33

GPL 50

Ø de passage (mm)

25

33

50

Pression de service (bar)

10

10

10

Section (mm2)

490

855

1963

Poids du raccord (g)

0,680

0,940

1,900

Poids de l'about (g)

0,250

0,350

0,900

Construction

  • Corps de raccord et pièces principales: laiton chromé.
  • Ressort et aiguilles de verrouillage: acier inoxydable.
  • About de raccordement: acier traité haute résistance. Protection par nickelage chimique dur.
  • Joint Nitrile (standard) ou Fluorocarbone ou Éthylène-propylène.
http://www.staubli.com