Raccords rapides anti-rayures et de sécurité ERS

ERS
Ø 06 - 08 mm

Connexion des outils dans:

  • Atelier peinture.
  • Chaine de montage finale dans industrie Automobile et Aviation.
  • Toutes industries.

Conception anti-rayures

De conception mono-cylindrique parfaite, tout en polyamide, équipé de liaisons originales raccords/tuyau, le raccord STÄUBLI ERS est parfaitement anti-rayures.

Poids réduit

Le raccord ERS pèse 125 grammes pour le passage 6 mm et 140 grammes pour le passage de 8 mm, caractéristique très appréciée des utilisateurs d'outils pneumatiques.

Accouplement automatique

Par simple poussée de l'about dans le raccord.

Etanchéité longue durée

L'encastrement important et le long guidage de l'about sur portées trempées et rectifiées, garantissent une étanchéité longue durée.

Caractéristiques techniques

Type

ERS 06

ERS 08

Diamètre de passage (mm)

5,5

8

Pression maxi de service (bar)

12

10

Obturation

simple

simple

Construction

  • Corps en polyamide
  • Protecteur en caoutchouc
http://www.staubli.com