Changeur d'outils pour charges lourdes

La version "charges lourdes" de notre gamme de changeurs d'outils est construite autour d'un système de verrouillage fiable et robuste.

La construction modulaire offre une disposition "satellitaire" très flexible des différents modules et est ainsi configurable pour toutes vos applications. Chaque module fournit un type de connexion : pneumatique, de refroidissement, hydraulique haute pression, électrique de puissance ou d'information, d'acheminement de matériaux... 

Construction modulaire

Le type montage des différents modules sur l'unité de verrouillage ayant été standardisé, il y a 25 combinaisons possible de positionnement des modules pour satisfaire votre besoin.

 

Unité de verrouillage robuste et fiable

Tool changer Locking unit

Le verrouillage à billes assure en toute circonstance une connexion fiable entre la plaque robot et l'outil, et ce, même en cas de chute de pression accidentelle.

En fonction du modèle, le système de verrouillage est piloté soit par énergie pneumatique, soit par énergie électrique.

Module pour le refroidissement

  • Technologie anti pollution sans aucune égoutture lors du changement d'outil.
  • Design compact
  • Raccord assurant un débit maximum.

 



Module de transmission de données

  • Compatibles avec les systèmes Bus les plus courants: Profilbus, Ethernet, Firewire, Interbus, Can open,
  • Fibre optique
  • Câblage standard en cuivre pour applications simples
  • Principe Actor Sensor Box
  • Module équipé jusqu'à 92 contacts

Montage en cartouche des contacts permettant:

  • Un positionnement parfait de ceux-ci sans contrainte mécanique causée par les cables d'alimentation.
  • Rapidité et simplicité de démontage-montage sans intervention sur les cables.

Module électrique de puissance

  • Technologie à lamelle Multi-Contact
  • Supporte un ampérage important: jusqu'à 200 A
  • Grande résistance à la vibration
  • Très peu d'échauffement propre
  • Tension jusqu'à  630 V

 

Montage en cartouche des contacts permettant:

  • Un positionnement parfait de ceux-ci sans contrainte mécanique causée par les cables d'alimentation.
  • Rapidité et simplicité de démontage-montage sans intervention sur les cables.



Module hydraulique haute pression

Hydraulic non spill design module
  • Design compact complètement intégré au module
  • Technologie anti-pollution à faces planes sans égoutture. Préserve l'intégrité des circuits et de l'environnement 
  • Pression de service jusqu'à  320 bar

Stations de dépose

  • Système simple à crochets ou ensemble complet avec potence.
  • Interfacées avec le réseau permettant l'échange d'information comme présence outil,...
  • Couvercle de protection notamment adapté à la protection des connecteurs électriques

Module transfert de composants

Module dédié à l'acheminement de materiaux pour des opérations de poinçonnage, rivetage, collage, clinchage,...

Caractéristiques techniques

MPS 360

MPS 630

Capacité de charge (kg)

360

500

Moment de flexion maxi. (Nm)

1600

5000

Moment de torsion maxi. (Nm)

1600

5000

http://www.staubli.com