Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES RBE

RBE
RBE

Dans tous les secteurs de l'industrie et de la recherche, pour le branchement de vos circuits :

  • gaz (hydrogène, argon, azote, hélium...)
  • vapeur
  • solvants
  • acides
  • liquides
  • haute pression
  • vide primaire...

Modularité

Très complète et entièrement modulaire, la gamme RBE TOUS FLUIDES offre le choix de :

  • 5 tailles de raccords : 03, 06, 08, 11, 19 mm ID
  • 3 constructions : Standard, IA, et tous les 316L
  • 7 matières de joints : Nitrile, Fluorocarbone, Fluorosilicone, Ethylène-Propylène, Perfluoré, PTFE, Neoprène.
  • 3 obturations : passage intégral, simple ou double
  • 7 clés-serrures de sécurité
  • et de nombreuses option

 

Fiabilité éprouvée

La technologie propre aux raccords STAUBLI assure une grande durée d'utilisation au coût de service le plus bas.

 

Rapidité et automaticité

Connexions et déconnexions s'effectuent d'une seule main :

  • la connexion par poussée directe de l'about dans le raccord
  • la déconnexion par simple pression sur le verrou

 

Efficacité

Les raccords RBE tous fluides possèdent un très bon rendement d'où un débit optimum.

 

Sécurité

due à la conception, à la qualité des matériaux employés et à des joints appropriés pour chaque fluide.
Ce critère est particulièrement important sur les circuits de gaz et fluides corrosifs.


Étanchéité longue durée STÄUBLI

prouvée par plus de 40 ans de branchements industriels sur les fluides.