Stäubli

Stäubli

RACCORDS RAPIDES HPX

HPX
HPX

Circuits hydrauliques haute pression
Utilisation exigeante dans des secteurs industriels à fortes contraintes :

  • sidérurgie : laminoirs
  • travaux publics : transmissions hydrauliques, changement rapide des outils
  • aéronautique : bancs de tests, bancs d'endurance, pas de tir, plate-forme de lancement
  • militaire
  • automobile : presses d'injection d'aluminium, outillages de fonderie
  • construction mécanique : découpage, poinçonnage, cintrage de tubes, déformation, façonnage, formage sous pression..

Conception anti-pollution faces planes

De type sans bulles d'air, le raccord HPX évite l'introduction d'air dans les circuits ainsi que toute pollution du lieu de travail

Sécurité de verrouillage par crabot

Supprime tout risque de déverrouillage dû aux sollicitations mécaniques et aux vibrations

Branchements aisés

Le pré-centrage de l'about dans le raccord facilite le branchement des flexibles hydrauliques

Eléments d'étanchéité protégés

Un "joint râcleur" protège le joint d'étanchéité principal des agressions extérieures.
Raccord et about sont équipés de bouchons de protection.
La bague de manoeuvre rétractable et la conception faces planes permettent un nettoyage efficace avant accouplement.

Pertes de charge minimum

Le circuit est conçu pour permettre un écoulement direct sans rupture de la veine de fluide et sans turbulences

Verrouillage à vis robuste et rapide

Le branchement du HPX est facilité par :

  • le filetage robbuste, à pas rapide de type trapézoïdal
  • le traitement de la bague de manoeuvre qui diminue le coefficient de frottement
  • la possibilité d'équiper la bague de manoeuvre de tiges lisses de diamètre 6,5 ou filetées M 8 facilitant le vissage
  • la possibilité de commander, sur les gros modèles
    (HPX 20 et HPX 25), des abouts intégrant un volant de manoeuvre