Content
RACCORDS RAPIDES SPX

- SPX
Circuits de fluides hydrauliques haute pression.
Antipollution
Les raccords SPX sont à faces planes et sans égouttures.
Automatiques
Accouplement et désaccouplement d'une seule main.
Maniabilité
Le large épaulement et la forme ergonomique de la bague du raccord assurent une bonne prise au désaccouplement.
Facilité de connexion
Un cône de guidage sur face avant du raccord permet le pré-centrage de l'about pour un accouplement "en aveugle".
Pratique
Repérage de couleur pour identification immédiate des circuits.
Montage original des traversée de cloison sur platines MONO ou DUO : implantation rapide, sans démontage des obturatreurs.
La mise en place s'effectue côté opérateur.
Profil spécifique Stäubli
Les raccords STÄUBLI SPX constituent un couple raccord / about de qualité et ne sont pas interchangeables avec les autres raccords hydrauliques.
Verrouillage robuste à billes
Grand nombre de billes, largement dimensionnées et à large surface de contact.
Performant
Les raccords SPX ont un excellent débit.
Options
Verrouillage de sécurité efficace et visible
Option VS (sur le raccord)
Empèche tout déverrouillage par manipulation accidentelle de la bague.
L'option VS n'est pas compatible avec l'utilisation du disque de couleur, le montage en traversée de cloison et la protection anti-poussières PP.
Références : ajouter le code / VS à la fin de la référence du raccord.
Protection anti-poussières
Option PP (sur le raccord et sur l'about)
Applications : sidérurgie, environnements sales
Evite tout introduction de poussières et autres agents dans le circuit.
L'option PP n'est pas compatible avec l'utilisation du disque de couleur, le montage en traversée de cloison et le verrouillage de sécurité VS.
Sur le raccord, la fonction PP est assurée uniquement en position accouplée.
Références : ajouter le code / PP à la fin des références du raccord et de l'about.
Pour accouplement sous pression résiduelle
Option PA (sur le raccord ou sur l'about)
Applications : plasturgie, changement d'outillages.
Diminue la pression résiduelle par évacuation, dans le flexible, d'un volume d'huile incompressible nécessaire au recul de la soupape.
Références : ajouter le code / PA à la fin des références des raccords ou des abouts.