Stäubli

Stäubli

PLAQUES RMP

Plaques RMP
Plaques RMP

Circuits hydrauliques haute pression.

 

Construction monobloc

 

Verrouillage semi-automatique : 1/2 tour par levier

 

AntipollutionRaccords et abouts faces planes SPH 08 d'un diamètre de passage intégral optimum 8 mm.Ceux-ci éliminent tout risque de pollution interne des circuits et tout risque d'égouttures dans les empreintes du moule.

Fiabilité dans le temps

Tous les composants de la plaque fixe (raccord SPH 08 et éléments de fixation) sont totalement encastrés et ne peuvent pas être endommagés lors de la manutention des moules.

 

Bloc foré multi-raccords compact

Robuste et d'encombrement réduit.

 

Non-interversion des circuits

La plaque mobile ne s'accouple que dans une seule position : toute erreur de branchement est impossible.

RMP 48

Verrouillage aisé, rapide et sûr par levier. Ce système a une grande résistance mécanique. Sa poignée amovible (non vissée) interdit le désaccouplement accidentel.

RMP 78

Verrouillage robuste et fiable pour accouplement aisé et vissage rapide.