Content
QMC 100

- QMC 100
Bridage automatique des moules sur les plateaux presses lors des changements rapides de moule.
Conformes à la normalisation EUROMAP
Unités de bridage simple effet QMC 100.025 à QMC 100.300
- Bridage automatique par ressort, indépendant de la pression hydraulique.
- Débridage hydraulique.
- Connexion d'un seul circuit, à droite ou à gauche.
Résistant
Nez de bridage en acier trempé
Plage de perçage et semelle interchangeable
pour adaptation des unités de bridage en fonction de la position des perçages des plateaux et de l'épaisseur des plaques embase moule.
Contrôle des positions
"bridé-débridé" par détecteurs de proximité, à connexion rapide du câble.
Carter orientable 2 x 180° jusqu'au modèle QMC 100.120.
Normalisation
Plaques embase normalisée EUROMAP 11 à faces planes parallèles, sans chanfreinage particulier.
Descente du nez de bridage sans frottement sur la plaque embase moule :
- Faible usure des surfaces de bridage : plaques embase en acier de construction
- Débridage sans risque de blocage
Tenue en température
Bonne tenue en température grâce aux joints fluorocarbone
Simple liaison
au système de commande et au circuit hydraulique de débridage par pompe manuelle indépendante.