Content
MODULE EMI 15

- EMI
La vocation du EMI 15 est de rendre polyvalente votre presse.
En l'équipant de modules EMI 15, vous augmentez les possibilités de connexion, sans modification, lors du changement de moule.
Gain de temps
La conception modulaire du EMI 15 lui confère de multiples possibilités de connexion :
votre presse s'adapte à toutes sortes de moules sans montage ni démontage de plaques ou de raccords, ce qui diminue considérablement la durée des opérations de changement de moule.
Modularité
Chaque module EMI 15 peut être équipé, selon vos besoins, de différents modèles d'abouts pour raccords rapides STÄUBLI :
- RPL à passage libre
- RMI simple ou double obturation
- SPI anti-pollution faces planes
En équipant chaque sortie, vous augmenterez vos possibilités de connexion.
Répérage aisé
EMI 15 est équipé en standard d'une fiche RPL/ON/JV avec bague d'identification rouge ou bleue.
Les circuits peuvent également être personnalisés par des étiquettes rouges ou bleues numérotées de 1 à 12.
Robustesse et fiabilité
Le EMI 15 est conçu en laiton nickelé haute résistance.
Simplicité et rapidité de connexion

- moules équipés de monos-raccords RPL, RMI, SPI ou autres

- moules équipés de plaques multi-raccords RMI 200
Le module EMI 15 constitue une interface efficace entre la presse et le moule.
Il permet la connexion rapide des moules quel que soit leur équipement :
Chaque module dispose d'une prise RPL/ON/JV et de3 orifices à équiper, selon vos besoins, avec au choix
- prise RPL 08, filetage mâle
- about de raccordement SPI 06 ou 09, filetage mâle
- about de raccordement RMI 09, filetage mâle
- about fileté (Ø 10 ou 12 mm)
- autres abouts