Tables et chariots de chargement de moules

Optimisez vos machines avec les tables et chariots de chargement de moules Stäubli. Ces solutions permettent de réduire au maximum les temps d'installation et de changement des outils, des éléments essentiels à la mise en œuvre de la méthode SMED (Single-Minute Exchange of Die). Chaque système est conçu et produit en fonction de vos besoins.

Tables fixes pour un ou plusieurs moules

Ces tables permettent un échange d’outils horizontal sûr et économique. En fonction de son poids et de sa température, l’outil peut être transféré manuellement ou de façon entièrement automatique grâce à des rouleaux motorisés.

Chariots de changement de moules sur rails

Les systèmes de transport sur rails sont utilisés pour les échanges automatisés d’outils sur plusieurs machines. Les machines sont positionnées le long des rails, tout comme les magasins d’outils et/ou la station de préchauffage. Les mouvements des chariots, l’accouplement aux machines et les transferts d’outils sur et hors des machines sont entièrement automatiques.

Chariots de changement de moules mobiles

Que ce soit pour une ou plusieurs stations, les chariots de changement d’outils mobiles Stäubli  offrent un maximum de flexibilité : ils peuvent s’accoupler à n’importe quelle machine, quelle que soit sa position ou son orientation sur la ligne de production.

Tous les chariots de changements d’outils sont disponibles avec des hauteurs de table variables (en option). La hauteur d’insertion de l’outil est automatiquement ajustée à la hauteur de la machine. Un dispositif de bridage est utilisé pour l’accouplement mécanique à la machine.