Stations de maintenance de moule

Grâce aux stations de maintenance multifonction Stäubli, toutes les fonctions et tous les composants de vos outils peuvent être inspectés dans des conditions idéales. Elles vous permettent ainsi d’optimiser l’efficacité de la maintenance tout en améliorant la qualité de la production et la sécurité.

Applications

  • Séparation et rotation des outils et demi-outils
  • Maintenance et protection des outils hors de la machine
  • Test de fonctionnement des tire-noyaux et de l’éjecteur
  • Tests des circuits d’eau
  • Chauffage des circuits, individuellement ou globalement

Caractéristiques techniques

  • Poids de l’outil: jusqu’à 130 t
  • Forces de fermeture et d’ouverture personnalisées selon les exigences du client
  • Dimensions de l’outil et hauteur d’installation personnalisées selon les exigences du client
  • Hauteur de travail parfaitement ergonomique
  • Les deux plaques peuvent être déplacées selon leur axe.
  • L’une d’elles est dotée d’une articulation à 90° (côté buse).

Options

  • Éjecteur avec raccord automatique
  • Deuxième plaque avec articulation (côté éjecteur)
  • Système de bridage mécanique, hydraulique ou magnétique
  • Raccords rapides et multiraccords manuels ou automatiques pour transfert des énergies
  • Commande depuis panneau tactile WLAN