Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Solutions de connexion pour les sports mécaniques

Avec les connexions Stäubli et ses équipements de ravitaillement en carburant, la performance et la sécurité sont au rendez-vous.
L’offre consiste en une gamme complète de solutions de connexion sans égouttures (Clean Break), comprenant des raccords conçus pour résister aux hautes pressions, aux vibrations, aux chocs, aux carburants et à l'huile. Compacts, les produits sont composés de matériaux légers qui intègrent également des caractéristiques antipollution. Ils sont ainsi parfaitement adaptés aux exigences des sports mécaniques.

Hydraulique

Raccords SPH/BA, HPR et CBR pour la connexion du circuit hydraulique, des suspensions, du circuit de freinage et de purge des freins.

SPH/BA sans égouttureHPR haute pressionCBR compact

Refroidissement

Raccords rapides antipollution à faces planes ou à passage libre pour les applications de refroidissement telles que la connexion de circuits d'huile ou d'eau glycolée.

SPT sans égouttureDMR plein débit

Air comprimé

Solutions de connexion garantissant un haut débit et une étanchéité optimale pour le levage et l'abaissement des voitures.

Climatisation

Des raccords rapides pour la climatisation : ils assurent une régulation fiable et précise de la température.

Remplissage et vidange

Les raccords rapides avec technologie antipollution à faces planes ou à passage libre permettent des connexions simples et propres : circuits de remplissage et de vidange de l'huile ; dégazage du moteur.

SPM sans égouttureDMR plein débit

SAF Advanced Filling System

Carburants

Une gamme de raccords rapides destinée à la connexion rapide et sécurisée des circuits de carburant sur voitures et motos :

  • ravitaillement en carburant
  • connexions internes au réservoir
  • raccords pour échantillonnage
  • solutions approuvées par la FIA et la FIM.

Connecteurs électriques

Des connecteurs électriques spécifiques pour les voitures de courses électriques et hybrides, y compris pour la batterie.