Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Solutions de connexion pour le secteur de la sidérurgie

Grâce à la résistance exceptionnelle dont ils font preuve, les raccords Stäubli offrent des connexions durables pour l'aciérie, la coulée continue, les trains barres-fils, profilés et les laminoirs à chaud et à froid des produits plats. Ils garantissent des connexions sûres et fiables pour l’ouverture de tiroirs hydrauliques, l’alimentation électrique de puissance et la mesure par thermocouples, la régulation de répartiteurs, l’ajustement de ligne de passe et le cambrage des segments, la lubrification de paliers et de patins, etc

Transmission hydraulique

Une large gamme de raccords fiables et sans pollution pour applications hydrauliques hautes pressions.

Puissance hydraulique

Raccords rapides pour haute pression dotés de faces affleurantes « Clean Break ».

Air comprimé

Raccords rapides air comprimé de sécurité à bouton et passage libre avec haut débit garanti.

Inox et sécurité RCS Sécurité et haut débit ADS

Gaz techniques et oxycoupage

Les raccords rapides RBE sont dotés d'un système de verrouillage à bouton. Ils garantissent une connexion fiable et sécurisée pour l’oxycoupage.

Lubrification

Grâce à leur polyvalence, les raccords rapides à bouton RBE et à passage libre GPL sont parfaits pour la connexion d'une grande variété de dispositifs de lubrification.

Construction modulaire RBE Plein débit GPL

Systèmes mutliraccords personnalisés

Systèmes complets pour une connexion simultanée et rapide de tous les circuits, notamment pneumatiques, de liquides, de gaz, hydrauliques et électriques.