Solutions de connexion en boîtes à gants

Grâce à leur technologie sans pollution et leur verrouillage automatique, les raccords rapides Stäubli constituent la solution de connexion idéale pour tous les types d'applications dans les boîtes à gants – de l’alimentation en fluide et approvisionnement en gaz à l’échantillonnage de produit radioactif. 

HCB - Antipollution 316L

Ø de 03 à 16 mm
P. Max. : jusqu'à 300 bar*

SCB - Sans égoutture 316L

Ø de 04 à 20 mm
P. Max. : jusqu'à 160 bar*

*selon modèle et conditions d'utilisation