Contenu
Solutions de connexion pour machines-outils
Stäubli propose des raccords pour la connexion et la déconnexion d'électrobroches, de têtes de fraisage et de dispositifs de bridage hydraulique. Ils assurent une alimentation fiable en fluide réfrigérant, air, énergie, brouillard d'huile et lubrifiants d'outils de coupe. Leur intégration parfaite à l’application client permet de changer les têtes de fraisage et de déposer les électrobroches rapidement et en douceur. La maintenance s'en trouve ainsi facilitée et la productivité améliorée. Les systèmes CombiTac fournissent des connexions centralisées pour tous les circuits d'énergie (équipement de production et maintenance).
Changement automatique de têtes de fraisage et de centres d'usinage haute vitesse
Les raccords rapides auto-alignés à faces SPC sont parfaits pour le changement automatique d'outils. Ils fournissent également un débit optimal grâce à leur conception sans égouttures.
Bridage hydraulique de palettes et de gabarits
Les raccords rapides à faces planes et alignement automatique SPC fournissent un débit optimal pour les applications de bridage hydraulique.
Circuits électriques
Les systèmes CombiTac permettent une connexion simultanée des sources d'énergie de tous les équipements de production sur une plaque centralisée ; ils peuvent être personnalisés selon les besoins du client.
Remplissage et vidange de boîtes à engrenages
Les raccords rapides SBA sont dotés d'une conception Clean Break ; ils offrent un débit élevé pour un remplissage et une vidange rapides et sécurisés.
Connexions de fluides sur les électrobroches
Les raccords rapides RBE sont dotés d'un système de verrouillage à bouton. Ils garantissent une connexion simple et sûre d'un grand nombre de fluides.