Raccords rapides et connexions centralisées pour les circuits hydrauliques
Le + Stäubli : antipollution et haute pression

Pour les vérins tire-noyaux, les éjecteurs, l’injection séquentielle… les solutions de connexion doivent être synonymes de fiabilité et d’efficacité. La résistance des matériaux, le choix des joints d’étanchéité, les systèmes de verrouillage rendent les solutions Stäubli parfaitement adaptées aux applications les plus exigeantes en termes de hautes pressions ou de températures. En version multi-raccords, la connexion des énergies est encore plus efficace et plus sécurisée.

RBE – Modulaire

Ø de 03 à 19 mm
P. Max. : jusqu'à 450 bar*

MPX - Moyenne pression, sans pollution

Ø de 06 à 25 mm
P. Max. : jusqu'à 315 bar*

CBX - Haute pression, sans pollution

Ø de 03 à 12 mm
P. Max. : jusqu'à 450 bar*

SBA - Haute résistance

Ø de 08 à 15 mm
P. Max. : jusqu'à 450 bar*

RMP - Multiraccords pour circuits hydrauliques

Ø 09 mm
P. Max. : jusqu'à 180 bar* (alimentation)
P. Max. : jusqu'à 10 bar* (sortie)

CombiTac - Connexions modulaires

Connexions fluides :
Ø de 03 à 08 mm
Connecteurs électriques :
de 0,6 à 12 mm

P. Max. : jusqu'à 15 bar*

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.
Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Téléchargement documentations plasturgie

Anglais
Français