Raccords rapides et connexions centralisées pour la thermorégulation
Le + Stäubli : choix et performance

Les exigences des applications de gestion thermique sont multiples. Des solutions à passage libre aux connexions sans égouttures, du raccord rapide aux plaques multi-raccords, les gammes Stäubli couvrent l’ensemble de ces exigences. Avec de nombreuses options et possibilités de configurations, elles s’intègrent parfaitement aux équipements. Quels que soient le fluide caloporteur, la température, le débit… elles offrent la fiabilité et les performances requises par chaque process.

RPL à passage libre

Ø de 06 à 12 mm
P. Max. : jusqu'à 10 bar*

GPL à passage libre

Ø de 25 à 50 mm
P. Max. : jusqu'à 10 bar*

RMI à simple/double obturation

Ø de 06 à 37 mm
P. Max. : jusqu'à 16 bar*

HTI – Haute température

Ø de 09 à 12 mm
P. Max. : jusqu'à 12 bar*

CBI sans égoutture

Ø de 03 à 25 mm
P. Max. : jusqu'à 50 bar*

HTM – Haute température

Ø de 09 à 12 mm
P. Max. : jusqu'à 12 bar*

Nourrice de distribution NCI

Stäubli offre des solutions sur mesure conçues pour une sécurité et des performances optimisées.

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.
Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Téléchargement documentations plasturgie

Anglais
Français