Connexion centralisée des circuits électriques
Le + Stäubli : modularité et efficacité

Chaque application requiert une solution de connexion parfaitement fiable. Modulaires, les solutions de connexions électriques Stäubli permettent de connecter en un mouvement et sans risque d’erreur, les circuits de commande, puissance et thermocouples. Conçus pour résister aux environnements de travail difficiles, les connecteurs assurent une haute conductivité, la permanence du contact sous régime vibratoire et la réduction des échauffements. Des solutions fiables et ergonomiques, qui s’adaptent à chaque application.

CombiTac - Connexions modulaires

Connexions fluides :
Ø de 03 à 08 mm
Connecteurs électriques :
de 0,6 à 12 mm

P. Max. : jusqu'à 15 bar*

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.
Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.

Téléchargement documentations plasturgie

Anglais
Français