Solutions de connexion pour air comprimé dans le secteur ferroviaire

Les solutions Stäubli de connexions pour air comprimé dédiées au secteur ferroviaire comprennent des raccords rapides adaptés à un grand nombre d'applications :

  • liaisons caisse-boggie et intercaisse,
  • connexions pneumatiques pour les circuits de freinage, les suspensions, les sablières,
  • graisseurs de boudin et principaux circuits.

Elles sont toutes conçues pour fournir des performances optimales et fiables.

GPL - Passage libre

Raccords rapides pour grands débits avec système de verrouillage automatique et protection contre les agents externes.
Diamètres disponibles :
15, 20, 25 et 33 mm.

RTD - Passage libre

Raccords rapides à passage libre et système de verrouillage à billes pour les grands volumes et les applications nécessitant une rotation de l'about dans le raccord.
Diamètres disponibles :
11 et 19 mm.

SPI/OS - Passage libre

Raccords rapides à passage libre et système de verrouillage à billes pour les applications nécessitant une rotation de l'about dans le raccord.
Diamètres disponibles :
6 et 9 mm.

Systèmes multiconnexion MCS

Solutions multiconnexion pour le raccordement simultané et très efficace de tous les circuits.

Solutions pneumatiques complètes

Flexibles équipés de raccords rapides et fiables GPL, RTD ou SPI/OS.