Raccords rapides pour l'échantillonnage : secteurs de la chimie et de la pétrochimie

Avec sa gamme complète de raccords rapides, Stäubli rend les applications d'échantillonnage des secteurs de la chimie et de la pétrochimie plus simples et plus respectueuses de l'environnement.
Exemples : raccords à faces planes et sans égouttures ; produits pour l'échantillonnage, les centres d'essai ou les analyses en laboratoire.

Grâce à une conception avancée et des matériaux de qualité, le client est prémuni contre tout risque de pollution.

RBE - Construction modulaire

Des raccords rapides compacts et faciles d'utilisation pour une connexion automatique et sécurisée à l'aide d'un simple bouton.

HCB - Sans pollution et 316L

Des raccords rapides antipollution dont la conception à faces planes permet une manipulation sûre des liquides et une étanchéité constante lors de la connexion et de la déconnexion.

Raccords rapides pour fluides et gaz

La gamme complète de raccords rapides Stäubli garantit une manipulation sûre des fluides et des gaz. Elle comporte une grande variété de matériaux, de joints, de diamètres et de fonctionnalités afin de répondre aux caractéristiques chimiques de chaque substance et aux exigences des applications clients.