Solutions de connexion air comprimé pour l'industrie automobile

Stäubli propose une gamme complète de solutions de connexion pour circuits d'air comprimé. Les raccords rapides sont parfaitement adaptés aux outils pneumatiques ou à la chaîne d'assemblage final. Ils garantissent une manipulation sûre et une efficacité optimale.

RSI - Sécurité active

Ø de 06 à 11 mm
P. Max. : jusqu'à 16 bar*

HJP - Unité de branchement

Ø de 8x12 à 11x16 mm
P. Max. : jusqu'à 10 bar*

HJP - Unité de soufflage

Ø de 5x8 à 6,5x10 mm
P. Max. : jusqu'à 10 bar*

Toute la gamme Stäubli air comprimé

Une gamme complète de solutions pour l'air comprimé

*selon modèle et conditions d'utilisation