Raccord rapide symétrique VSU

Parfaitement symétrique, le raccord VSU offre une même connexion aux deux extrémités du flexible, ce qui évite à l’opérateur de vérifier le sens d’accouplement. Le système de fermeture des vannes avant toute déconnexion assure une totale sécurité de manœuvre, le verrouillage à griffes est simple et efficace. Compact et à passage intégral, le VSU 38 présente un excellent ratio débit/encombrement.

Applications : 

  • Avitaillement en carburant et logistique pétrolière : équipement de véhicules d’avitaillement, groupes motopompes, systèmes de distribution, réservoirs souples de stockage, connexion rapide de flexibles d’alimentation en carburant. 
  • Refroidissement d’électronique, de moteurs, unités de refroidissement d’eau (chillers). 

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 38 à 50
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Carburants, fluide de refroidissement

Construction

Aluminium et inox
2 types de joints disponibles

Autres spécificités

Système intégré de purge du flexible.
Bouchon de protection antipoussière ; en option : bouchon étanche.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation VSU

Anglais
Français

 

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.