Raccords tout inox à passage libre UPA – UPB

Très robustes, les raccords rapides UPA UPB allient ergonomie et fiabilité. La qualité de surface dans la veine de fluide (Ra 0.8) permet un nettoyage aisé et efficace. La haute qualité des matériaux tout inox assure une excellente résistance à la corrosion.

Applications : transfert de liquides et de gaz en ambiance corrosive ; idéal pour les secteurs de l’agroalimentaire et de l’industrie pharmaceutique.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) UPA : de 06 à 20
  • Diamètre nominal DN (mm) UPB : de 25 à 50
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 30

Fluides

Tous fluides : air, eau, nitrogène, argon, produits alimentaires liquides ou pâteux, produits chimiques, etc.

Construction

Tout inox AISI 316 L

Autres spécificités

Adaptés aux exigences FDA et USP classe VI.
Raccords avec profil clamp selon la norme ISO 2852.

*selon modèle et conditions d'utilisation