Raccord rapide antipollution pour télémanipulation dans l'industrie nucléaire MCB/TM

Le raccord MCB/TM est une solution parfaitement adaptée à la manipulation à distance et la préhension en pince (corps carré, faces striées…). Ils garantissent par ailleurs des connexions et déconnexions sans aucune introduction d’air dans les circuits et sans aucune pollution à l’intérieur de la cellule. Le verrouillage automatique est idéal pour les connexions fréquente.

Applications: Connexions hydrauliques en cellules, démantèlement des installations nucléaires, alimentation d’outillages.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 5
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 70

Fluides

  • Tous fluides et gaz

Construction

Inox AISI 316 L

Autres caractéristiques

  • Traçabilité matière

*selon modèle et conditions d’utilisation