Raccord rapide SPC parfaitement intégré à la machine

Particulièrement compact, ce raccord allie un excellent débit à des dimensions extérieures réduites. Conçu pour une utilisation intensive et jusqu’à un million de connexions, le SPC est très résistant et garantit l’intégrité des fluides dans la durée. Il compense automatiquement les défauts d’alignement avec un écart d’interface jusqu’à 2 mm.

Applications :
Machines outils : connexion et déconnexion des têtes d’outillage et des électrobroches; palettisation et bridage hydraulique.
Refroidissement : inserts et modules sur moules, électronique.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 3 à 20
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

Fluides

Tous fluides

Construction

Acier inoxydable haute résistance

Autres spécificités

  • Deux versions de montage pour une intégration parfaite à la machine : flottant des deux côtés ou about monté rigide.
  • Simplicité et rapidité des opérations de maintenance.

*selon modèle et conditions d'utilisation