Raccord haute pression en acier inoxydable RBL

Le raccord RBL allie sécurité absolue et facilité d’utilisation. En acier inoxydable AISI 316L, il dispose d’un bouton poussoir pour des connexions et déconnexions sans effort et d’une seule main. Adaptée aux ambiances corrosives, la gamme RBL permet la connexion en toute fiabilité des circuits de liquides et gaz sous haute pression.

Applications : Haute pression en environnement corrosif, nettoyage haute pression (industrie agroalimentaire), remplissage haute pression de bouteilles de gaz.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 11
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

Fluides

  • Gaz : hydrogène, argon, nitrogène et hélium
  • Vapeur, solvants, acides, hydrocarbures et liquides

Construction

Pièces principale en acier inoxydable séries 316.

Autres spécificités

  • Verrouillage avec bouton poussoir
  • Bouchon de protection antipoussière

*selon modèle et conditions d'utilisation