Raccord rapide antipollution à faces planes NCB

Avec sa conception antipollution à faces planes, le NCB Stäubli permet des connexions et déconnexions sans égoutture. De plus, la conception interne du raccord procure un excellent débit. Livré en standard avec un verrouillage automatique, le raccord NCB existe également en version à visser pour les applications intégrées.

Applications : Production, banc de test, échantillonnage, refroidissement des connexions électroniques et autres. Secteurs d’activité : industries chimique, aéronautique, maritime, ferroviaire…

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 04 à 20
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 160

Fluides

Tout fluide

Construction

  • Pièces principale en acier inoxydable séries 316.
  • Bague de verrouillage en cupro-aluminium (modèle à visser)
  • Différents types de joints

Autres spécificités

  • Verrouillage de sécurité avec engagement automatique à la connexion
  • Version avec verrouillage à vis
  • Codage couleur pour identification visuelle

*selon modèle et conditions d'utilisation