Stäubli

Stäubli

Raccords rapides antipollution HCB

HCB
Ø 03 - 05 - 08 - 16 mm

Applications tous fluides :

  • gaz
  • vapeur
  • vide
  • fluides agressifs

pour tous les secteurs d'activités.

Éliminer les fuites, pour garantir l’intégrité des fluides et de l'environnement.

La technologie à faces planes assure la permanence de l’étanchéité au moment de la connexion et de la déconnexion :

  • aucune pollution ne pénètre vos circuits de fluides à la connexion
  • pas de contamination de l’espace de travail à la déconnexion

Verrouiller les circuits, et travailler en parfaite sécurité.

Le verrouillage s’effectue en un geste simple et rapide de poussée / rotation.
Parfaitement fiable, cette technologie assure une excellente résistance aux vibrations.

 

 

 

 

 

Identifier les circuits, afin d’éviter toute interversion.

Grâce au détrompage mécanique (ergot de couleur), le raccord ne peut se connecter qu’à l’about qui lui est associé (et inversement).
Chaque clé de sécurité est associée à une couleur permettant l’identification visuelle des circuits:

Parfaitement automatique

Connexion par simple poussée de l'about dans le raccord.

Matériaux haute résistance

    La construction en acier inoxydable AISI 316 L et la variété des joints proposés rendent les raccords rapides HCB compatibles avec une grande diversité de fluides.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords HCB.

Cliquer pour télécharger la documentation.