Raccords rapides haut débit et antipollution HCB - DN 40 - 50 - 80

HCB
Ø 28 - 37 - 50 mm
  • Chimie lourde et pétrochimie 
  • Chimie fine 
  • Bio Technologies 
  • Déchargement de wagons, citernes, réservoirs. 
  • Systèmes de distribution et transfert de fluides, d’agent odorisant de gaz. 
  • Thermorégulation sur réacteurs double enveloppe. 
  • Remplissage / vidange de fûts.
  • Alimentation principale pour refroidissement de bancs de test.

Éliminer les fuites, pour garantir l’intégrité des fluides et de l'environnement

Antipollution, la technologie à faces planes assure la permanence de l’étanchéité au moment de la connexion et de la déconnexion :

  • ni air, ni impurtés ne pénettrent dans les circuits à la connexion
  • aucune pollution de l’environnement lors de la déconnexion.

Verrouiller les circuits, et travailler en parfaite sécurité.

Le verrouillage s'effectue par une simple poussée et un mouvement de rotation assisté par le volant de manoeuvre. Cette technologie est parfaitement fiable et assure une excellente résistance notamment aux vibrations.

 

 

 

 

Liberté de rotation du flexible

Afin de limiter les efforts exercés par le raccord sur le flexible, celui-ci dispose d’une liberté de rotation particulièrement utile aux moments de la connexion et de la déconnexion.

Bague de protection contre les chocs

Une bague protège l'about HCB en cas de chute accidentelle.

Une conception et des matériaux haute performance

Conçus pour répondre à vos exigences, les raccords HCB sont en acier inoxydable AISI 316 L et compatibles avec une large gamme de fluides.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords HCB.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com