Raccords rapides haute résistance BPX 37

BPX 37
Ø 37 mm

Accouplement et désaccouplement des canalisations à fort débit pour:

  • eau de refroidissement et de thermorégulation
  • émulsion eau + glycol
  • huile de thermorégulation
  • hydraulique basse pression

Performance

Les raccords BPX présentent un débit très important pour une perte de charge minimum dans un encombrement réduit.

Verrouillage à vis robuste et rapide

Filetage de type trapézoïdal, à pas rapide: pas de grippage, pas de risque de blocage ou de désaccouplement accidentel.

Simple à manipuler

  • Le préguidage de l'about dans le raccord facilite le branchement des gros flexibles.
  • Le choix des traitements de surface assure une diminution importante des efforts d'accouplement.

Verrouillage bien assuré et vite controlé

Identification visuelle de la position accouplée : lorsque la bague de l'about masque totalement l'anneau noir du raccord, la connexion est complète et le circuit ouvert à plein débit.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords BPX.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com