Raccord rapide haute résistance à haut débit BPX

Ce raccord rapide à grand débit permet une perte de charge minimale dans un encombrement réduit et reste totalement étanche à la connexion. Pour le confort de l'opérateur, il est facile à manipuler avec le préguidage de l'about dans le raccord et la diminution des forces de connexion. Le système de verrouillage rapide à vis élimine tout risque de grippage, de blocage ou de déconnexion accidentelle.

Applications : Connexion rapide des canalisations à grand débit, thermorégulation.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : 37
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Eau de refroidissement et thermorégulation, émulsion d'eau et de glycol, huile caloporteuse, hydraulique basse pression.

Construction

  • Pièces principales : laiton nickelé
  • Bague de verrouillage : acier inoxydable avec traitement anticorrosion.

Autres spécificités

La rotation libre de l'about dans le raccord offre une liberté de mouvement du flexible et diminue la tension à la fois sur le flexible et sur le raccord.

*selon modèle et conditions d'utilisation