Raccord rapide à double obturation RME

Le raccord RME est le choix idéal lorsque l'étanchéité est le critère principal. La prise d'étanchéité s'effectue avant l'ouverture du clapet, assurant une connexion sans fuite et une déconnexion sans perte de fluide. Les matériaux solides et durables garantissent une résistance renforcée à la corrosion en présence des liquides et des additifs au fluide de refroidissement. Il existe une version avec protecteur pour les éléments d'étanchéité et de verrouillage contre les agents externes tels que l'eau et la poussière.

Applications : Circuits de refroidissement, moteurs, purges, remplissage.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 16

Fluides

  • Fluide réfrigérant
  • Eau, eau glycolée
  • Huiles caloporteuses, huiles de lubrification
  • Esters
  • Gaz

Construction

Laiton et acier inoxydable avec traitement de surface

Autres spécificités

  • Disponible avec différents types de joints
  • En option : bouchon de protection antipoussière et bagues de couleur

*selon modèle et conditions d'utilisation