Raccord rapide antipollution avec verrouillage à billes SPT/CG

Avec sa technologie antipollution à la déconnexion, la gamme SPT représente un choix idéal pour les environnements électriques et à haute tension. Doté d’un grand nombre de billes, le verrouillage est extrêmement robuste.

Applications : Refroidissement d’électronique pour convertisseurs, centres de données, radars, matériel d'imagerie médicale, etc.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal (mm) : de 05 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 40

Fluides

  • Eau glycolée
  • Huile caloporteuse
  • Esters
  • Eau de refroidissement
  • Kérosène

Construction

  • Alliage d'aluminium avec traitement de surface
  • Disponible avec 4 types de joints

Autres spécificités

En option : un détendeur de pression pour empêcher la pression de monter lorsque le circuit est exposé à une source de chaleur pendant le stockage.

*selon modèle et conditions d'utilisation