Raccords rapides pour le thermal management
Le + Stäubli : étanchéité sans faille et compacité

L’étanchéité parfaite est un critère fondamental dans le refroidissement par liquides de l’électronique. Les gammes de raccords rapides sans égouttures Stäubli, sont parfaitement adaptées au thermal management et garantissent une étanchéité sans faille dans la durée. Compactes, elles s’intègrent parfaitement aux installations. Les différentes constructions et la variété des nuances de joint disponibles permettent de s’adapter au type de fluide caloporteur et à une large plage de températures. Les technologies intégrant la compensation des défauts d’alignement sont idéales pour la connexion en aveugle des racks.

SPT CG antipollution

Ø de 05 à 25 mm
P. Max. : jusqu'à 40 bar*

SCG - Antipollution

DN (mm) : de 03 à 12 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

SPH/BA/CG sans égouttures

DN (mm) : de 03 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)* : 80

CGD auto-alignés

DN (mm) : de 03 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

RME à double obturation

DN (mm) : de 06 à 25 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Solutions pour connexion rackable

CGO auto-alignés

DN (mm) : de 03 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Solutions spécifiques marchés

RME pour le secteur ferroviaire

DN (mm) : de 06 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

SPT pour le secteur ferroviaire - Antipollution

DN (mm) : de 05 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 40

SPT pour les sports mécaniques - Antipollution

DN (mm) : de 05 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 40

DMR - Passage libre

DN (mm) : de 06 à 37
Pression maximale admissible PS (bar)* : 30

*selon modèle et conditions d'utilisation