Raccord rapide sans égoutture avec verrouillage à baïonnette SPH/BA/CG

Optez pour ces raccords de sécurité antipollution à faces planes et à verrouillage haute résistance, adaptés aux applications soumises aux vibrations extrêmes ainsi qu’aux environnements électriques et à la haute tension. Compacts, légers, ergonomiques, faciles à utiliser avec la déconnexion en deux mouvements.

Applications : refroidissement d’électronique, thermal management pour convertisseurs, data center, radar, imagerie médicale…

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 16
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 80

Fluides

Eau glycholée, huiles caloporteuses, ester, eau de refroidissement, kérosène

Construction

Aluminium haute résistance

Autres spécificités

En option : le clapet de décharge (uniquement côté raccord) qui empêche toute élévation de pression si le circuit est exposé à une source de chaleur pendant le stockage.

*selon modèle et conditions d'utilisation