Raccord à passage libre en aluminium DMR

Avec son verrouillage automatique à baïonnette, le raccord à passage libre DMR assure la qualité de la connexion, même en cas de vibrations extrêmes. Compact et léger, il convient parfaitement aux applications embarquées pour les sports mécaniques. Sa construction et des matériaux de qualité lui confèrent résistance et fiabilité à long terme.

Applications : Connexion sur boîtes de dégazage, connexion à l'intérieur du réservoir, circuits de refroidissement d'eau.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 37
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 30

Fluides

  • Air
  • Eau de refroidissement
  • Huile
  • Carburant

Construction

  • Alliage d'aluminium à haute résistance
  • 3 types de joints

*selon modèle et conditions d'utilisation