Raccords rapides à passage libre RPL

Économique et efficace, la gamme RPL est très complète et inclut de simples raccords, des pontets, des rallonges et des coudes. Les bagues rouges et bleues permettent une identification instantanée des circuits d'eau chaude et d'eau froide. Les raccords RPL sont également dotés d'un verrouillage de sécurité et d'une connexion automatique.

Application : Connexion des circuits de thermorégulation, en particulier des circuits de refroidissement des moules sur les presses à injecter.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Eau chaude ou eau froide

Construction

Laiton nickelé

Autres spécificités

Un raccord à simple obturation est disponible

*selon modèle et conditions d'utilisation