Raccords rapides haute température HTI

En réponse aux exigences de l’injection plastique, Stäubli a développé le HTI, un nouveau raccord pouvant supporter des températures jusqu’à 300°C. Très sécurisé, ce raccord rapide dispose d’un système de verrouillage à double action. Conçu pour éviter toute maintenance, le HTI n’a pas de joint dans la veine fluide.

Applications : Thermorégulation dans de nombreux secteurs industriels : moules sur presse à injecter, fonderie, sidérurgie, verrerie, composites, aluminium et magnésium, moulage sous pression…

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 09 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

Fluides

Fluides caloporteurs

Construction

Acier inoxydable

Autres spécificités

2 types de joints : fluorocarbone ou perfluoré

*selon modèle et conditions d'utilisation