Raccord rapide gros débit GPL

Dédié aux circuits de fluide à débit élevé, le raccord GPL Stäubli offre une solution à la fois économique et compacte. Ergonomique, avec son verrouillage automatique à aiguilles, le raccord GPL est également très robuste et assure fiabilité à long terme.

Application : Alimentation des circuits primaires de fluides caloporteurs.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 25 à 50
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Fluides

Eau, gaz naturel, propane, solvants, etc.

Construction

  • Corps du raccord et pièces principales en laiton chromé ; ressorts et aiguilles de verrouillage en acier inoxydable
  • About en acier traité haute résistance
  • Deux types de joints

*selon modèle et conditions d'utilisation

Contactez-nous