Raccord rapide à double obturation RME pour le secteur ferroviaire

Destinés à l'industrie ferroviaire, les raccords RME Stäubli offrent une sécurité accrue au niveau de l'étanchéité : la prise d'étanchéité s'effectue avant l'ouverture du clapet, assurant une connexion sans fuite. Les matériaux solides et durables garantissent une excellente résistance à la corrosion en présence de liquides et additifs au fluide de refroidissement. Il existe une version avec protecteur pour les éléments d'étanchéité et de verrouillage contre les agents externes tels que l'eau et la poussière.

Applications : Refroidissement du matériel électronique embarqué, des moteurs et des transformateurs ; remplissage et vidange des circuits ; purge des circuits.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 25 
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Fluides

  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Esters

Construction

  • Laiton et acier inoxydable avec traitement de surface
  • Protecteur en caoutchouc chloroprène (CR)
  • Bouchons de protection antipoussière

    • Raccord : Polyoxyméthylène (POM) et CR
    • About : CR

Autres spécificités

La version avec protecteur est recommandée pour les applications en extérieur.

*selon modèle et conditions d'utilisation