Raccord antipollution à faces planes CBI

Les raccords CBI sont conçus pour résister à des efforts mécaniques importants tels que les vibrations et les oscillations. Leur conception anti-égoutture est une sécurité pour les opérateurs et protège également l'intégrité des fluides : aucune impureté ne pénètre dans les circuits. Ces raccords permettent également la connexion en aveugle dans des lieux difficiles d'accès.

Applications : Connexion des circuits de thermorégulation en conditions difficiles.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 50

Fluides

Eau froide et eau chaude, eau glycolée, vapeur, huile de lubrification, etc.

Construction

  • Principalement en acier inoxydable à haute résistance mécanique
  • 100 % acier inoxydable disponible sur certains modèles

Autres spécificités

Interchangeable avec les raccords de la gamme SPI Stäubli.

*selon modèle et conditions d'utilisation