Raccords antipollution autoalignés CGO et CGD

Parfaitement adaptée aux systèmes électroniques refroidis par liquide, la technologie antipollution Stäubli des raccords CGO et CGD garantit une étanchéité parfaite pendant le fonctionnement, la connexion et la déconnexion. Montés sur des systèmes rackables, ces raccords compensent les défauts d'alignement jusqu'à 0,5 mm avec la technologie à oscillation du CGO et jusqu'à 1 mm avec la technologie à débattement du CGD.

Applications : Refroidissement d’électronique pour convertisseurs, centres de données, radars, matériel d'imagerie médicale, etc. 

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

Fluides

  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Esters
  • Eau de refroidissement
  • Kérosène
  • PAO 

Construction

  • Alliage d'aluminium avec traitement de surface
  • Laiton nickelé (selon taille et version)

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation CGO CGD

Anglais (UK)
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.