Raccord rapide antipollution avec verrouillage à billes pour le secteur ferroviaire SPT/CG

La conception antipollution à faces planes du raccord SPT/CG Stäubli empêche toute pénétration d'air dans les circuits à la connexion ainsi que toute perte de liquide à la déconnexion. Réalisé en alliage d'aluminium traité haute performance, ce raccord est robuste et léger. Sa conception intérieure assure une faible perte de charge pour un débit optimal avec des dimensions hors-tout compactes. Son grand nombre de billes garantit un verrouillage extrêmement robuste.

Applications : Refroidissement et thermal management du matériel électronique embarqué, des moteurs et transformateurs ; circuits de remplissage et de vidange ; purge des circuits.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 05 à 25
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 40

Fluides

  • Eau glycolée
  • Huiles caloporteuses
  • Esters

Construction

  • Alliage d'aluminium avec traitement de surface
  • Bouchons de protection antipoussière

    • Raccord : POM et Chloroprène (CR)
    • About : Chloroprène (CR)

Autres spécificités

  • En option : un clapet de décharge, côté raccord ou about, protège les circuits si la pression continue à augmenter à cause d’une chaleur résiduelle
  • SPT 10 et SPT 12 sont disponibles en version multiraccord pour la connexion simultanée de circuits multiples.

*selon modèle et conditions d'utilisation

Télécharger la documentation "Refroidissement - Secteur ferroviaire"

Anglais (US)
Anglais (UK)
Français

Démonstration en ligne

Télécharger Flash Player pour visualiser cette animation / vidéo.