Raccords rapides pour thermorégulation et thermal management

Destinée à de nombreux secteurs d’activité, cette gamme de raccords rapides Stäubli pour applications de thermorégulation et de thermal management va du produit à passage libre au modèle sans égouttures. La conception antipollution à faces planes garantit la sécurité pour de nombreux processus industriels : refroidissement de circuits électroniques, thermorégulation de machines et de moules, avec connexion eau chaude / eau froide, huile caloporteuse minérale ou synthétique.

Solutions pour thermorégulation

HTI – Haute température

DN (mm) : de 09 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 12

RME à double obturation

DN (mm) : de 06 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

RPL à passage libre

DN (mm) : de 06 à 12 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

CBI sans égoutture

DN (mm) : de 03 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 50

RMI à simple/double obturation

DN (mm) : de 06 à 37 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

GPL à passage libre

DN (mm) : de 25 à 50
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

Nourrice de distribution NCI

Stäubli offre des solutions sur mesure conçues pour une sécurité et des performances optimisées.

Solutions pour thermal management

SPT CG antipollution

DN (mm) : de 05 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 40

SPH/BA/CG sans égouttures

DN (mm) : de 03 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)* : 80

CGO CGD auto-alignés

DN (mm) : de 03 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

VSU raccords rapides symétriques

DN (mm) : de 38 à 50
Pression maximale admissible PS (bar)* : 10

DMR - Passage libre

DN (mm) : de 06 à 37
Pression maximale admissible PS (bar)* : 30

Solutions spécifiques marchés

RME pour le secteur ferroviaire

DN (mm) : de 06 à 25
Pression maximale admissible PS (bar)* : 16

SPT pour le secteur ferroviaire - Antipollution

DN (mm) : de 05 à 25 mm
Pression maximale admissible PS (bar)* : 40

SPT pour les sports mécaniques - Antipollution

DN (mm) : de 05 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)* : 40

*selon modèle et conditions d'utilisation