Raccord rapide sans égoutture pour remplissage d'huile SPM

Avec sa construction antipollution à faces planes, le raccord SPM Stäubli élimine tout risque de déversement d'huile à terre et empêche la pénétration d'air dans le système. Dôté de la sécurité « homme mort », ce raccord est parfaitement adapté à l’utilisation en course automobile. Le SPM est une pièce embarquée très légère qui s'adapte facilement à tout type de véhicule.

Applications : Ravitailement du moteur en huile durant la course (auto/moto).

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 8 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 8

Fluides

  • Huile moteur

Construction

  • Raccord : aluminium
  • About : laiton

Autres spécificités

Version avec about équipé d'une bouteille (500 ml)

*selon modèle et conditions d'utilisation