Raccord rapide pour tests moteur RPE

Conçu pour s’adapter au cahier des charges des clients, le raccord polyvalent RPE Stäubli s’adapte à tout type de canule de l'industrie automobile. Compact, il se manipule aisément y compris dans les configurations difficiles d’accès, comme lors des tests moteur.

Applications : Banc de test moteur à chaud et à froid, test individuel de composant moteur, amorçage gasoil en fin de ligne de montage.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 03 à 65
  • Pression maximale admissible PS (bar)*: 3

Fluides

  • Carburants, eau, air, huile

Construction

  • Pièces principales en acier ; les autres en aluminium et en laiton

Autres spécificités

  • Un prototype rapide en 3D vous permet de vérifier physiquement l'intégration parfaite du raccord au moteur
  • Des schémas CAO en 3D sont disponibles sur demande pour intégrer la connexion RPE dès la conception de votre projet
  • Gamme de flexibles équipés

*selon modèle et conditions d'utilisation