Raccords rapides pour remplissage et vidange
Une gamme complète : du raccord passage libre au raccord sans égoutture

Vigilant sur la sécurité d'utilisation et le respect de l'environnement, Stäubli propose des raccords rapides pour des applications de remplissage et de vidange.
Secteurs d’application : l'automobile, les sports mécaniques, la chimie...
Applications spécifiques grâce aux débits élevés affichés : le dépotage de wagons, de citernes et de réservoirs ou encore le remplissage et la vidange de fûts.

HCB - Gros passage

DN (mm): de 40 à 80
Pression maximale admissible PS (bar)*: 50

VSU raccords rapides symétriques

DN (mm): de 38 à 50
Pression maximale admissible PS (bar)*: 10

UPA UPB – Raccords tout inox à passage intégral

UPA DN (mm): de 06 à 20
UPB DN (mm): de 25 à 50
Pression maximale admissible PS (bar)*: 30

DMR - Passage libre

DN (mm): de 06 à 37
Pression maximale admissible PS (bar)*: 30

HCB - Sans pollution 316L

DN (mm): de 03 à 16
Pression maximale admissible PS (bar)*: 300

RBE - Modulaire

DN (mm): de 03 à 19
Pression maximale admissible PS (bar)*: 450

Solutions spécifiques marchés

SPM pour les sports mécaniques

DN (mm): de 08 à 12
Pression maximale admissible PS (bar)*: 8

RPE pour test moteur

DN (mm): de 03 à 65
Pression maximale admissible PS (bar)*: 3

*selon modèle et conditions d'utilisation